WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,258件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・小型、軽量
     全長最大25%短縮
     重さ最大27%削減
    ・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
     D-M9□型対応(直接取付可能)
    ・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ2-X3175複動片ロッド10,16

残圧抜き3ポート弁 VHS400/500

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
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
名称シリーズ接続口径
残圧抜き3ポート弁VHS4001/4,3/8,1/2
残圧抜き3ポート弁VHS5003/4

5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VPA4□50210.285.6φ140
VPA4□70有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
φ300

3ポートソレノイドバルブ VQ100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・高速で安定した応答性。
    ・銅系不可仕様。
    ・豊富な電気結線方式。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズタイプ流量特性
2→3 (2→1)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (2→1)
b
流量特性
2→3 (2→1)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQ100標準

大流量
0.083

0.14
0.28

0.25
0.021

0.036
1.0
0.5 (低ワットタイプ)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力
    ・無給油で使用可能
    ・真空や低圧での使用可能
    ・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VG342検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VG342380.329.84(標準)
1.8(低消費電力形)
1.8(長期通電形)
-101.2kPa

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
    ・使用冷媒R407C(HFC)
    ・高温環境に強い!
     空冷大型タイプで業界トップクラスの
     周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
    ・省エネ設計
     排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
     耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA100F-3840℃
0.7MPa
--960R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-3840℃
0.7MPa
--1210R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-3840℃
0.7MPa
--1500R407C
(HFC)
DINフランジ80
IDFA100F-4035℃
0.7MPa
860--R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-4035℃
0.7MPa
1100--R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-4035℃
0.7MPa
1340--R407C
(HFC)
DINフランジ80

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□

圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » エアドライヤ
    ・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
    ・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)

    ※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
     生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
      IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA3E35℃
0.7MPa
121517EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/8
IDFA4E35℃
0.7MPa
243134EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1/2
IDFA6E35℃
0.7MPa
364650EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA8E35℃
0.7MPa
658391EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA11E35℃
0.7MPa
80101112EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA15E135℃
0.7MPa
120152168EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1
IDFA6035℃
0.7MPa
204300360EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R1
IDFA7035℃
0.7MPa
312408480EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R1 1/2
IDFA8035℃
0.7MPa
552654720EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R2
IDFA9035℃
0.7MPa
810900960EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R2

ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
    ・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
    ・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
    ・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
    ・標準形 ø12, ø16追加 [New]
     ※ISO規格(21287)の対象外です。
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
    ・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
     簡易特注品・オーダーメイド標準化
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55-Z、CD55W-Z、CD55Y-Z)
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
  • ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形C55-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形C55W-Z複動両ロッド
    スムースシリンダC55Y複動片ロッド
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC55Y複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・最大4つの流量センサが接続可能!
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・集中管理による設置スペースの削減
     設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
    ・積算流量測定
     1台で4ラインの積算流量を管理可能
    ・異なる用途を1モニタで管理
     3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
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
  • 3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG200検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG200PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
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
  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

Go Top