キーワード検索に1,258件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE 
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ- 
    ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・高精度リニアガイド採用
・繰返し精度:±0.01mm
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|---|
| 協働ロボット用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 | 
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
- 
    ・省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性C[dm3(/ s·bar)]
SY3000:1.6、SY5000:3.6
・上配管形/横配管形
| シリーズ | 適用コンビネーション | 
|---|---|
| SY3000-X990 | AC30-D | 
| SY5000-X990 | AC40-D | 
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ- 
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]
・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1″)
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
| タイプ | 規格 | 呼び径 | Cv | 
|---|---|---|---|
| ねじ | RcM NPT G | 3/8~2・1/2 | 5~87.5 | 
| 突合せ溶接(B1) | DIN EN ISO 1127 ISO 4200 DIN 11866 B | DN10~DN65 | 5.1~88.5 | 
| 突合せ溶接(B2) | ASME BPE DIN 11866 C | 3/8~2・1/2 | 2.8~88.5 | 
| ヘルール(C1) | DIN 32676-B | DN10~DN65 | 5.1~88.5 | 
| ヘルール(C2) | ASME BPE | 3/8~2・1/2 | 2.8~88.5 | 
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド- 
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) | 
|---|---|---|
| ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 
| ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 
| ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 | 
| ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 | 
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器- 
    ・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| 残圧排気機能付 パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ | 
| 残圧排気機能付 パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - | 
| 残圧排気機能なし パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ | 
| 残圧排気機能なし パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - | 
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
- 
    ・冷却能力:38kW
・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・温度安定性:±0.1℃
・加熱機能付
・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
・防水構造:IPX4
・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) | 
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器 
    
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) | 
|---|---|---|---|
| 10-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
| 21-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ- 
    ・CM2-XC4□を追加 New
・粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く
・使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 
| エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 
| エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 
| 薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |