キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ- 
    ・CM2-XC4□を追加 New
・粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く
・使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 
| エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 
| エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 
| 薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 
圧力センサコントローラ 10-PSE300
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ 
    
| シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 | 
|---|---|
| 10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa | 
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ 
    
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
| 型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 | 
5ポートソレノイドバルブ 10-SQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器 
    
| シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) | 
|---|---|---|---|
| 10-SQ1000 | 0.83dm3(s・bar) | φ32 | 1.0 | 
| 10-SQ2000 | 2.9dm3(s・bar) | φ63 | 1.0 | 
オイルフィルタ FH150
油圧機器 » 油圧用機器 
    
- 
    ・小形・軽量 カバー材質:アルミダイカスト。
・容易な保守点検。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) | 
|---|---|---|---|
| FH150 | 1/4~1/2 | 5~20 | ペーパー:5,10,20 | 
チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK
プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
 
    
- 
    [チェック弁]
・背圧による流体の逆流を防止。
・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
[バキュームジェネレータ]
・真空発生機器。
・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
[フロースイッチ]
・配管の破断等による過剰流量の検出。
| シリーズ | 名称 | ボディ材質 | 
|---|---|---|
| AP | チェック弁 | SUS316Lダブルメルト | 
| AP | バキュームジェネレータ | SUS316Lダブルメルト | 
| AP | フロースイッチ | SUS316Lダブルメルト | 
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
 
    
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HED | 10~60℃ | 300W,500W,750W,900W | ±0.1℃ | ペルチェ式水冷 | 脱イオン水(純水) フッ素化液 アンモニア過酸化水素水など |