キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
- 
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。																										
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) | 
| SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) | 
| SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | 
| SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | 
| SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | 
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)- 
    ・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
| シリーズ | 機種 | 適用チューブ外径 | 接続口径 | 
|---|---|---|---|
| KYH07-01 | ハーフユニオン | ø1/4″ | R1/8 | 
ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
- 
    ・ダブルコモン仕様追加 [New]
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A4)
15,000 (VPX406-A6)
・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
・モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series
※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
| シリーズ | カテゴリ | 接続 AC サイズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 
|---|---|---|---|---|
| VPX406-A3 | 3, 4 | AC30 | 25.0 | 0.20 | 
| VPX406-A4 | 3, 4 | AC40 | 31.0 | 0.15 | 
| VPX406-A6 | 3, 4 | AC50/60 | 35.8 | 0.10 | 
寿命向上シリンダ CQS-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ- 
    ・新技術により耐久性4倍以上										
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 寿命向上 | CQS-XB24 | 複動片ロッド | 12, 16, 20, 25 | 
3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
- 
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
| シリーズ | 適用コンビネーション | 
|---|---|
| VP546E | AC30-D | 
| VP746E | AC40-D | 
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ- 
    ・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
粉体、異物の侵入を防止
・外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MXQ-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
| 対称形 | MXQ□L-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 | 
ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器 
    
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) | 
|---|---|---|---|
| 10-AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 | 
| 21-AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 | 
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手- 
    ・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|---|
| KQ2-G-X17 | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |