キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
- 
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 | 
ハードポリウレタンチューブ TUH
管継手&チューブ » チューブ| シリーズ | タイプ | 最高使用圧力 | チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TUH | 標準タイプ | 0.8MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 | 
| TUH | 高圧タイプ | 1.0MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 | 
クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
 
    
- 
    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
ステンレス(SUS304)KPG
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 | 
| KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 | 
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500
潤滑機器 » 潤滑機器 
    
- 
    ・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
 
    
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|
| AMR | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 | 
ルブリケータ AL-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ルブリケータ
- 
    ・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
| シリーズ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) | 
|---|---|---|
| AL20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 25~135 | 
スーパーミストセパレータ AME
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ 
    
- 
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 | 
|---|---|---|---|
| AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 | 
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ- 
    ・低GWP冷媒対応 [New]
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃)
入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(2.8℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(7.2℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1, NPT1 | 
| IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1 1/2, NPT1 1/2 | 
| IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 | 
| IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 | 
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
- 
    ・Plug and Playですぐ使える
・FANUC CRXプラグインソフト対応
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) | 
|---|---|
| MHM-X7400A-CRX | 160(2) 200(6) |