WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


プログラムレスコントローラ LECP1

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・プログラム不要
     パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設
     定。
    ・速度・加速度16段階調整
    ・ロック付の電動アクチュエータにも対応
    ・3段階の押当て推力設定

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
    販売中止を予定しています。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
    検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
    (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。

    ▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • プログラムレスコントローラ LECP1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    プログラムレス
    タイプ
    LECP1検索結果を表示
  • プログラムレスコントローラ LECP1
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    プログラムレス
    タイプ
    LECP1検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
プログラムレス
タイプ
LECP1ステップ
モータ
(サーボ
DC24V)
DC24V
±10%
6点
(フォトカプラ絶縁)
6点
(フォトカプラ絶縁)
14点

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHS1042.2~5.51.4~3.55~70
LEHS2069~227~175~80
LEHS32836~905~100
LEHS401252~1305~120

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動  LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    LEFBシリーズ ACサーボモータ
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・最大ストローク:3,000mm
    ・最大加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.06mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 110048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 140048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 150048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 200048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 200048相当
ACサーボモータLEFB25S300~ 20005MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB32S300~ 250015MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB40S300~ 300025MAX. 200054相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16検索結果を表示
    LEFS25検索結果を表示
    LEFS32検索結果を表示
    LEFS40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TM Component対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

180°開閉形カム式エアチャック MHY2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 180°開閉形カム式エアチャック MHY2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHY2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHY210,16,20,25

クロスローラ平行移動 MHQ□2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クロスローラ平行移動 MHQ□2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    高剛性タイプMHQG2検索結果を表示
    ダストカバー付MHQJ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
高剛性タイプMHQG232,40
ダストカバー付MHQJ210,16,20,25

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・コンパクト・軽量
     全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
     質量:最大28%削減(940g→680g)
    ・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
     ※既存製品MSQ20と比較
    ・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
     既存製品より低速域で使用することが可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    基本形MSQ10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□L10,20,30,50
    外部アブソーバ付MSQ□H10,20,30,50
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形MSQダブル10,20,30,500~190°
外部アブソーバ付MSQ□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□Hダブル10,20,30,5090°180°

ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
    ・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
    ・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
    ・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
    ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRB150,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRB150,63,80,100
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRB1シングル
ダブル
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°
電磁弁付CVRB1シングル
ダブル
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°

伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA

エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式シリーズストローク最大推進力
伸長側 OUT
最大推進力
圧縮側 IN
伸長/圧縮
両用ダンパー
RB-ADA50~15020002000~1335

Go Top