キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形エアスライドテーブル MXF
エアシリンダ »
テーブル付シリンダ
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
薄形エアスライドテーブル MXF
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | MXF | 複動 | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MXF | 複動 | 8,12,16,20 |
エアシリンダ CS2/CDS2
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(角形カバー)
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアシリンダ CS2/CDS2
取扱説明書
エアシリンダ CS2/CDS2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA0~XA30 簡易特注 |
ロッド先端形状変更 |
PDF |
-XC14 簡易特注 |
トラニオン金具の取付位置変更 |
PDF |
-XC15 簡易特注 |
タイロッドの長さ変更 |
PDF |
エアシリンダ CS2/CDS2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XC3 オーダーメイド |
ポート位置関係の特殊 |
PDF |
-XC4 オーダーメイド |
強力スクレーパ付 |
PDF |
-XC5 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~110℃) |
PDF |
-XC9 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/引込み調整形 |
PDF |
-XC10 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/両ロッド形 |
PDF |
-XC11 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/片ロッド形 |
PDF |
-XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
-XC26 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り |
PDF |
-XC27 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC30 オーダーメイド |
ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 |
PDF |
-XC35 オーダーメイド |
コイルスクレーパ付 |
PDF |
-XC36 オーダーメイド |
ロッド側インロー付 |
PDF |
-XC65 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) |
PDF |
-XC68 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |
PDF |
-XC86 オーダーメイド |
ロッド先端金具付 |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |
エアシリンダ CM2
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
・オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアシリンダ CM2
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | CM2-Z1 | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
標準形 | CM2-Z1 | 単動(押・引) | 検索結果を表示 |
標準形 | CM2W-Z1 | 複動両ロッド | |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z1 | 複動片ロッド | |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z1 | 複動両ロッド | |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z1 | 複動片ロッド | |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CM2-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z1 | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z1 | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z1 | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700
方向制御機器 »
エアオペレートバルブ
・SYJ300/500/700シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・手動操作可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700
取扱説明書
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
SYJA300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
SYJA500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 |
SYJA700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 |
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
方向制御機器 »
パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
取扱説明書
シリーズ |
検索結果を表示 |
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 検索結果を表示 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 検索結果を表示 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 検索結果を表示 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 検索結果を表示 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 検索結果を表示 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 検索結果を表示 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 検索結果を表示 |
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
自己宣言書
シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
方向制御機器 »
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
自己宣言書
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
マニホールド仕様書
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
真空用機器 »
真空パッド
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. »
モジュラ接続対応機器
・主弁位置検出機能付
主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546:8.3
VP746:12.3
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746
自己宣言書
シリーズ | 適用コンビネーション |
VP546 | AC30-D |
VP746 | AC40-D |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 »
汎用スピードコントローラ
・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・パネルマウント取付追加
工具不要、設置工数削減
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
取扱説明書
タイプ |
シリーズ |
検索結果を表示 |
インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | 検索結果を表示 |
タイプ | シリーズ | シリンダ側
接続口径 | 適用チューブ外径
ミリサイズ | 適用チューブ外径
インチサイズ |
インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |