WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
エルボタイプ
ユニバーサルタイプ
10-AS-FGM5~1/2φ3.2~φ12

エアフィルタ 10-/21-AF

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15
21-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15

クリーンロッドレスシリンダ  CYP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズガイド形式チューブ内径 (mm)
CYP高精度形15,32

クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・ねじ込み接続に対応
    ・軽量:2.5kg/アルミボディ
    ・使用圧力:-100~0kPa
    ・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
    ・真空用圧力計による目詰り管理が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FHIAF-10-M149G検索結果を表示
シリーズ接続口径使用圧力(kPa)公称ろ過度(μm)
FHIAF-10-M149GIN側:Rp3/4
OUT側:Rc1/2
-100〜0149(100メッシュ)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXE2N.C.1/8~1/22~10
VXED2N.C.1/4~1
32A~50A
10~50
VXEZ2N.C.1/4~110~25

3色表示デジタル着座スイッチ ISA3

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・オーダーメイド品を追加 [New]
     ・制御ユニットに2ポート
      ソレノイドバルブなしの対応
     ・ケーブル横取出し仕様
    ・着座状態をひと目で確認
    ・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
    ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
    ・省エネ:空気消費量60%削減
    ・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
    ・施工性向上
     チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
    ・軽 量:約28%削減(54g→39g)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属エルボタイプASB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属エルボタイプASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top