WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


寿命向上シリンダ CM2-XB24

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM2-XB24複動片ロッド20,25,32,40

マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
10-AS12□1FSG~42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
10-AS13□1FSG~43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

マグネット式ロッドレスシリンダ 12-CY3

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・CY1シリーズをさらにグレードアップ
    ・取付方法はCY1シリーズと同一
    ・軸受性能向上
    ・摺動抵抗低減
    ・NPTねじ、Gねじを標準化
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

型式種類シリーズチューブ内径 (mm)
ガイド併用形基本形12-CY3B6,10,15,20,25,32,40,50,63
ガイド併用形ダイレクトマウント形12-CY3R6,10,15,20,25,32,40,50,63

3ポートソレノイドバルブ 10-V100

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズタイプ音速コンダクタンス:C消費電力 (W)
10-V100標準タイプ0.037dm3(s・bar)0.35 ★(0.1)
10-V100大流量タイプ0.076dm3(s・bar)1.0

固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ HOWF

油圧機器 » 油圧用機器
    ・乱流効果による高い伝熱係数。
    ・小形化・小さな据付スペース。
     従来オイルクーラの1/2~1/5
    ・取付姿勢が自由。
    ・小さな圧力降下。
シリーズ伝熱面積(管内側)
m2
交換熱量(kW)流量 L/min
油側
流量 L/min
冷却水側
HOWF0.077~1.285.2~7320~80040~125

オートスイッチ D

油圧機器 » 油圧シリンダ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式

リフレッシュフィルタ FN

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FN1Rc11MPaMAX.80
FN4Rc21MPaMAX.80

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM3□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5
LVM3□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.−90kPa〜0.2MPa5

ハンディ表面電位計 IZH10

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ハンディ表面電位計 IZH10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
  • ハンディ表面電位計 IZH10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
シリーズ定格帯電量範囲表示最小単位
IZH10±20.0kV0.1kV(±1.0~±20.0kV)
0.01kV(0~±0.99kV)

Go Top