キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消費電力形) 1.8(長期通電形) | -101.2kPa |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
・使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
・標準形 ø12, ø16追加 [New]
※ISO規格(21287)の対象外です。
・ISO規格(21287)準拠
・耐横荷重性能が1.8倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
簡易特注品・オーダーメイド標準化
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55-Z、CD55W-Z、CD55Y-Z)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C55-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | C55W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C55Y | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性C[dm3(/ s·bar)]
SY3000:1.6、SY5000:3.6
・上配管形/横配管形
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
SY3000-X990 | AC30-D |
SY5000-X990 | AC40-D |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・冷却能力:38kW
・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・温度安定性:±0.1℃
・加熱機能付
・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
・防水構造:IPX4
・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・CM2-XC4□を追加 New
・粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く
・使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |