WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
    ・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
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
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
最高使用圧力
(MPa)
水滴除去率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,300,5001.090%

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

吸着跡対策パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2平形φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP2高剛性(平形リブ付)φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP2樹脂アタッチメント適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13,
φ16, φ20, φ25, φ32

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整機構付。
    ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
    ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSQA1,2,3,7,10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSQB1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□L10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□H10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
高精度形MSQAダブル1,2,3,7,10,20,30,500~190°
基本形MSQBダブル1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000~190°
外部アブソーバ付MSQ□□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□□Hダブル10,20,30,5090°180°

ロータリテーブル MSU/MDSU

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
    ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
  • ロータリテーブル MSU/MDSU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度MSUA1,3,7,20検索結果を表示
    基本形MSUB1,3,7,20検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
高精度MSUAシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°
基本形MSUBシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°90°

ISOシリンダ C96/C96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大17%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
    ・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形C96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC96Y複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125

ロック付クランプシリンダ CLK2

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
     (片方向ロック)
    ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
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
  • ロック付クランプシリンダ CLK2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石内蔵形CLK2G複動12,16.5,19.532,40,50,63
強力磁石内蔵形CLK2P複動16.5,19.540,50,63

低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・固着・飛び出し低減
    ・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
    ・最低使用圧力 半減化(当社比)
    ・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
     CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
     CDUXシリーズ:CDUX)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン
速度(mm/s)
エアシリンダCJ2X-Z複動10, 161
エアシリンダCM2X-Z1複動20, 25, 32, 400.5
エアシリンダCM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダCQSX複動12, 161
薄形エアシリンダCQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダCQ2X複動32, 40, 50, 63, 80, 1000.5
フリーマウント シリンダCUX複動10, 161
フリーマウント シリンダCUX複動20, 25, 320.5

Go Top