キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
シリーズ | 接続口径 | 最大処理流量 【L/min(ANR)】 | オイルミスト分解率 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ 4BJIS 10K FFフランジ | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (捕集効率95%) |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□12-X1□ ZXP7□11-X1□ | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド ZP3C
真空用機器 » 真空パッド-
・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上
・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能
・2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3C | 平形リブ付 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | ベロウ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | 2.5段ベロウ形 | φ32, φ40, φ50 |
大型真空ユニット ZR
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
・マニホールド化可能。
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
ロータリチャック MRHQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
標準 | MRHQ | 10,16,20,25 |
ダストカバー付 | MRHQ-X11□ | 10,16,20,25 |
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
エアシリンダ » オートスイッチアーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・ø25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |