キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ルブリケータ AL-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ルブリケータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
シリーズ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|
AL20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 25~135 |
スーパーミストセパレータ AME
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・低GWP冷媒対応 [New]
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃)
入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(2.8℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(7.2℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 |
真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P
真空用機器 » 真空パッド-
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
材料を使用
・青色を採用
・漏れ低減
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P | フィルム吸着用 | φ20, φ25, φ35, φ50 |
小型真空エジェクタ ZA
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
-
・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
・可動部設置可能。
・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
・マニホールド化可能。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
ロータリシリンダ MRQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
シリーズ | サイズ | 揺動角度 | 直進部標準ストローク |
---|---|---|---|
MRQ | 32,40 | 90°180° | 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100 |
ロック付シリンダ CP96N/C96N
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CP96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
標準形 | C96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・ISO規格(VDMA)準拠
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ISO規格準拠形 | HYC | 複動 | 32,40,50,63 |
ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・ガイドピン材質硬度 30%UP
・高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
・既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
・既存製品のガイドピンと互換性あり
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKQGD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKQPD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKQGD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKQPD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |