WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンエアモジュール LLB1-X100

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・一体型ユニットにより小型&施工工数削減
    ・流量100L/minまでの小型ワークのクリーンエアブローに対応
シリーズ使用流体流量範囲 L/min(ANR)
LLB1-525クリーンエア
N2ガス
0.5〜25
LLB1-550クリーンエア
N2ガス
1〜50
LLB1-511クリーンエア
N2ガス
2〜100

薄形クランプユニット CDQ2

アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・省スペース
     ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
    ・工数削減
     シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
    ・クランプユニット部共通化
     ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
     予備品削減に貢献
    ・両方向のクランプ動作が可能
     アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
シリーズチューブ内径(mm)アーム開度
CDQ2B20-DCT1710T2096°
CDQ2B32-DCR0859R3296°

ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)複動32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ 10-S0700

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
10-S07000.390.390.11φ250.35

ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
    ・小型、低騒音。
    ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEB140W
    280W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEB140W
    280W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEB-15~60℃140W
280W
0.01℃丸型構ペルチェ式水冷清水
フッ素化液

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
10~25

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連成圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

ミストセパレータ AM

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
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
  • ミストセパレータ AM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
  • ミストセパレータ AM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AM0.3(捕集効率99.9%)300~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・熱帯地域の高温環境に対応!
    ・高温環境対応
     周囲温度:最大45℃
     入口空気温度:最大80℃
     露点範囲:3℃~20℃
    ・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFC60検索結果を表示
    IDFC70検索結果を表示
    IDFC80検索結果を表示
    IDFC90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
20℃min
使用冷媒管接続口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

Go Top