キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・パネルマウント取付追加
工具不要、設置工数削減
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
寿命向上シリンダ CM2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-XB24 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
21-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ ステンレス仕様 | 10-AS12□1FSG~42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | 10-AS13□1FSG~43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
マグネット式ロッドレスシリンダ 12-CY3
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
クリーンシリーズ
・CY1シリーズをさらにグレードアップ
・取付方法はCY1シリーズと同一
・軸受性能向上
・摺動抵抗低減
・NPTねじ、Gねじを標準化
型式 | 種類 | シリーズ | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
ガイド併用形 | 基本形 | 12-CY3B | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
ガイド併用形 | ダイレクトマウント形 | 12-CY3R | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
3ポートソレノイドバルブ 10-V100
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | タイプ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-V100 | 標準タイプ | 0.037dm3(s・bar) | 0.35 ★(0.1) |
10-V100 | 大流量タイプ | 0.076dm3(s・bar) | 1.0 |
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ HOWF
油圧機器 » 油圧用機器
-
・乱流効果による高い伝熱係数。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・取付姿勢が自由。
・小さな圧力降下。
シリーズ | 伝熱面積(管内側) m2 | 交換熱量(kW) | 流量 L/min 油側 | 流量 L/min 冷却水側 |
---|---|---|---|---|
HOWF | 0.077~1.28 | 5.2~73 | 20~800 | 40~125 |
オートスイッチ D
油圧機器 » 油圧シリンダシリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 |