WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


小型マニホールドレギュレータ ARM5

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・幅:14mm
    ・2種類の取付方法が選択可能。
     ダイレクト取付、DINレール取付。
    ・逆流機能標準対応。
    ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM5Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5S単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5Aマニホールド
仕様
集中給気φ4,φ6,φ8φ5/32,φ1/4,φ5/160.05~0.7
ARM5Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM5S単体仕様個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

フィルタレギュレータ AW-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • フィルタレギュレータ AW-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

オーダリムーバルフィルタ AMF

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
     クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
    ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
    ・容易なエレメント交換・取付。
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
  • オーダリムーバルフィルタ AMF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMF検索結果を表示
  • オーダリムーバルフィルタ AMF
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMF検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMF0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・低GWP冷媒対応 [New]
    ・UL,CSA認証取得品
    ・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
          三相AC460V(60Hz)

    注) 露点温度別の処理空気量を表しています。

    ※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
      IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ定格入口条件処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
37°F(2.8℃)
処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
45°F(7.2℃)
処理空気量 SCFM(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点温度 注)
50°F(10℃)
使用冷媒管接続口径
IDFB3E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
10(17)11(19)12(20)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT3/8
IDFB4E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
15(25)16(27)17(28)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT1/2
IDFB6E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
25(43)26(45)28(47)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT3/4
IDFB8E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
41(70)43(74)45(77)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT3/4
IDFB11E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
59(100)62(106)65(110)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT3/4
IDFB15E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
71(120)80(136)86(147)標準:R134a(HFC)
低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO)
NPT1
IDFB55E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
226(384)258(438)297(504)標準:R407C(HFC)NPT2
IDFB75E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
300(510)353(600)406(690)標準:R407C(HFC)NPT2

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-ASSISTA検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-ASSISTA160(2)
200(6)

真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT

真空用機器 » 真空パッド
    ・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
    ・薄膜スカートと特殊リブ形状
    ・フラットアタッチメント(2.5段)
     しわの発生を抑制
    ・ガイドアタッチメント(5.5段)
     加減速度:4Gで吸着搬送が可能
    ・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
     食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・青色を採用
     異物混入検査等での色判別が容易
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3P-JTベロウ形(2.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3P-JTベロウ形(5.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50

多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
    ・速度同調制御が可能
    ・直線/円弧補間が可能
    ・位置決め/押当て動作
    ・絶対・相対位置座標指示
    ・ステップデータ入力(最大2048点)
    ・省スペース、省配線
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
  • 多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC73検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC83検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC92検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC93検索結果を表示
  • 多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC73検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC83検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC92検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC93検索結果を表示
タイプシリーズ入出力仕様対応モータ電源電圧制御軸数
ステップデータ
入力タイプ
JXC73NPNステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸
ステップデータ
入力タイプ
JXC83PNPステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸
ステップデータ
入力タイプ
JXC92EtherNet/IP™ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
最大3軸
ステップデータ
入力タイプ
JXC93EtherNet/IP™ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJB40200~
2000
MAX.
20
MAX.
2000
27
ACサーボモータLEJB63300~
3000
MAX.
30
MAX.
3000
42

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEYG16検索結果を表示
    LEYG25検索結果を表示
    LEYG32検索結果を表示
    LEYG40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.5004,8,16

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
     ボディ、内部構造変更により質量低減
    ・塵埃対策機構を内蔵(標準)
     耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
    ・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。
    ・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。
    ・小型オートスイッチ直接取付可能
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
  • 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHL2-Z検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHL2-Z10,16,20,25,32,40

Go Top