キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クリーンエアモジュール LLB
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 21-/22-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペット 10-VQD
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-VQD1000 | 0.19dm3(s・bar) | φ25 | 2.0 |
マグネットセパレータ FHM
油圧機器 » 油圧用機器
-
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
シリーズ | 適用貯油基準量(L/個) | 流速 | 使用流体 |
---|---|---|---|
FHM | 20~200 | 3m/min以下 | FHMN:石油系、水・グリコール系、 切削油・エマルジョン系 FHMV:りん酸エステル系 |
エアハイドロブースタ CQ2
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・空気圧を油圧に変換し高圧の油圧シリンダ駆動。
・油圧ポンプ不要。手軽に高油圧が得られます。
・用途:ワークの持ち上げ作業、自動クランプ装置、薄形油圧シリンダの油圧源など
シリーズ | 空圧シリンダ径(mm) | 発生油圧(0.5MPa時) | 吐出油量(cm3) |
---|---|---|---|
CQ2 | 100,140,160 | 3.5~14 | 17~105 |
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ半導体業界向機器 » 冷却水ライン

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FQ1 | Rc1/2,3/4,1 | 1MPa | MAX.80 |
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
消費電力33%省エネ
・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
・静音設計:55dB(A)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブエアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
・空気消費量50%以上削減
・パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
※新規設備でのご使用をご検討の場合、配管やノズルなどの影響を受けにく
く、安定したブロー力、および作動頻度の調整が可能なAXTS040-X202を選
定ください。▶詳細はこちら
シリーズ | 弁構造 | 切換方式 | 周波数調整幅 |
---|---|---|---|
AXTS040□-2□-X2 | メタルシール | 内部パイロット仕様 | 1〜5Hz |
AXTS040□-3□-X2 | メタルシール | 外部パイロット仕様 | 1〜8Hz |
アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・蒸気用(空気・水も可)
・アングルシート構造による低圧損
・弾性体シールによる低リーク
・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
・低リーク:10cm3/min以下
・省スペース:高さ100mm
・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXB | N.C. | 3/8, 1/2, 3/4 10A, 15A, 20A | 11, 14, 18 |