WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大5.5mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・視認性向上
     360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1FSA〜42□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1FSA〜43□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''

ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
エルボタイプ
ユニバーサルタイプ
10-AS-FGM5~1/2φ3.2~φ12

エアフィルタ 10-/21-AF

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15
21-AF20~601/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,15

クリーンロッドレスシリンダ  CYP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
シリーズガイド形式チューブ内径 (mm)
CYP高精度形15,32

クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・ねじ込み接続に対応
    ・軽量:2.5kg/アルミボディ
    ・使用圧力:-100~0kPa
    ・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
    ・真空用圧力計による目詰り管理が可能
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
  • クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FHIAF-10-M149G検索結果を表示
シリーズ接続口径使用圧力(kPa)公称ろ過度(μm)
FHIAF-10-M149GIN側:Rp3/4
OUT側:Rc1/2
-100〜0149(100メッシュ)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
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
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXE2N.C.1/8~1/22~10
VXED2N.C.1/4~1
32A~50A
10~50
VXEZ2N.C.1/4~110~25

Go Top