キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
表面電位センサモニタ IZE11
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格測定範囲 | 設定最小単位 | 出力 |
---|---|---|---|
IZE11 | -0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | 0.001kV(±0.4kV時) 0.1kV(±20kV時) | スイッチ出力×2+アナログ出力 (1~5V、4~20mA) |
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
IO-Link対応機器 » イオナイザ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
-
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) バータイプ | デュアルAC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) バータイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT40 バータイプ | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) ノズルタイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
3画面デジタルフローモニタ PFG300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・最大12,000L/minまでの測定が可能
・測定値を見ながら設定が可能
・消費電流 25mA以下
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 適用フロースイッチ |
---|---|
PFG300 | PFMB、PF2MC、PF3A□H |
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
コンパクトマノメータ PPA
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
シリーズ | 設定圧力 | 適用チューブサイズ | タイプ |
---|---|---|---|
PPA100 | -0.1~1MPa | φ4,φ6 | 高圧用 |
PPA101 | -101~10kPa | φ4,φ6 | 真空用 |
PPA102 | -10~100kPa | φ4,φ6 | 低圧用 |
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
・一時的な中間停止が可能。
・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS-X785 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 |
難燃性エルボタイプ AS
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F-W2~ AS42□1F-W2 | M5~1/2 | φ6~φ12 |
インラインタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
・インデックスプレート付。
・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 |