WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
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
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM3□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5
LVM3□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.−90kPa〜0.2MPa5

ハンディ表面電位計 IZH10

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
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
  • ハンディ表面電位計 IZH10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
  • ハンディ表面電位計 IZH10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZH10検索結果を表示
シリーズ定格帯電量範囲表示最小単位
IZH10±20.0kV0.1kV(±1.0~±20.0kV)
0.01kV(0~±0.99kV)

3画面デジタル表示設定器 PSE300AC

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・設定項目の見える化
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE300AC−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.1~5.25MPa
−0.1~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
    ・サクションフィルタ付。

    ※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
     ZSE10シリーズをご選定願います。
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
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE2真空圧0~-101kPa
ISE2L正圧0~100kPa
ISE2正圧0~1MPa

チェックバルブ AK

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAK2000・AK4000
AK6000
1/8~1--
ストレートタイプAKH-φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ハーフユニオンタイプAKHM5~1/2φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ブッシュタイプAKB1/8~1/2--
  空気・水用
  オーダーメイド
  ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
  ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
  ・高温、低温
  ・低クラッキング
1/8~1/2--

難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
インラインタイプAS2052F-06-X900~
AS3002F-10-X900
φ6~φ10

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。


シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

耐摩耗チューブ TUZ

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16黒、乳白、赤、青、黄、緑空気、水

SUS316インサート管継手 KFG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
    ・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
シリーズサイズチューブ外径×内径接続ねじ
KFG2ミリφ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5
φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KFG2インチφ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32''
φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8''
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

チューブカプラ KC

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・ワンタッチ着脱。
    ・セルフシール機構内蔵。
    ・チューブを外した時エアをストップ。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KCφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top