キーワード検索に60件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・低GWP冷媒対応 [New]
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃)
入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(2.8℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(7.2℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | 標準:R410A(HFC) 低GWP冷媒対応:R454C(HFC) | R2, NPT2 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
-
・低GWP冷媒対応 [New]
・UL,CSA認証取得品
・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています。
※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
-
・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
・IP67(IEC60529)
・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ |
---|
PCA |
EX9 |
EX500 |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:SS0751,SS0750
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |
4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |