WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に60件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ
    ・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
    ・結露チェッカーがトラブル防止
     配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
    ・結露把握したい配管に接続するだけ!
     コンパクトなサイズで取付簡単
    ・相対湿度の見える化
     リアルタイムにモニタリング
    ・遠隔監視・状態監視
     スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
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
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
Spec
シリーズ設定温度範囲設定相対湿度範囲表示精度
PSH−5~55℃0~100%R.H.
(結露しないこと)
温度:±3℃±1digit
湿度:±5%R.H.±1digit

電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

比例制御弁 JSP

流体制御用機器 » 比例制御弁
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例制御弁
圧力制御機器 » 比例制御弁
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御
    ・繰返し精度:±3%F.S.以下
    ・感度:2%F.S.以下
    ・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
    ・保護構造 IP67
    ・シール材質:FKM
    ・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
    ・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
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
  • 比例制御弁 JSP
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSP□3比例制御弁
    ベース配管
    検索結果を表示
    JSP□1比例制御弁
    直接配管
    検索結果を表示
シリーズタイプ管接続口径オリフィス径(mmφ)使用流体
JSP□3比例制御弁
ベース配管
1/81.4, 2.3空気
JSP□1比例制御弁
直接配管
1/4, 3/82.0, 3.2空気

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

真空用機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・真空エジェクタ/ZH□□DAはこちら
    ・直線形真空エジェクタ /ZU□□Aはこちら
    ・インラインエアフィルタ/ZFCはこちら
    ・真空パッド/ZPはこちら
    ・吸着プレート/SPシリーズはこちら
    ・真空パッドZP3□はこちら
    ・ベルヌーイグリッパ ZNCはこちら
    ・ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-Cはこちら
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
シリーズ型式仕様
真空ユニット25A-ZK2□Aエジェクタシステム単体
薄形真空ユニット25A-ZQ□Aエジェクタシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニット25A-ZQ□A真空ポンプシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニットZH□□DA直接配管形 接続ねじなし製品のみ
薄形真空ユニットZH□□BAボックス形 接続ねじなし製品のみ
直線形真空エジェクタZU□□A直線形 接続ねじなし製品のみ
インラインエアフィルタZFC※1ワンタッチ管継手付
真空パッドZPパッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ
真空パッドZP3□パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□センサなし製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□-Cセンサなし製品のみ
真空レギュレータ25A-IRV
吸着プレートSP※1

プロセスポンプ/単動ポンプ PB

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ
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
  • プロセスポンプ/単動ポンプ PB
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PB1011A電磁弁内蔵型検索結果を表示
    PB1013Aエアオペレート型検索結果を表示
    PB1313Aエアオペレート型検索結果を表示
  • プロセスポンプ/単動ポンプ PB
    自己宣言書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PB1011A電磁弁内蔵型検索結果を表示
    PB1013Aエアオペレート型
    PB1313Aエアオペレート型
シリーズ駆動方式吐出量
(mL/min)
ボディ接液部材質
PB1011A電磁弁内蔵型8~2000ポリプロピレン
SUS316
PB1013Aエアオペレート型8~1000ポリプロピレン
SUS316
PB1313Aエアオペレート型8~1000NewPFA
(フッ素樹脂)

プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
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
  • プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PA3□□0自動運転型検索結果を表示
    PA3□13エアオペレート型検索結果を表示
    PAX1□12脈動減衰器内蔵
    自動運転型
    検索結果を表示
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
接液部材質
PA3□□0自動運転型1~20ADC12(アルミニウム)
SCS14(ステンレス)
PA3□13エアオペレート型0.1~12ADC12(アルミニウム)
SCS14(ステンレス)
PAX1□12脈動減衰器内蔵
自動運転型
0.5~10ADC12(アルミニウム)
SCS14(ステンレス)

ワンタッチ管継手 KQ2

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・真空-100kPa~使用可能。
    ・ボディ形状:全51機種
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    ・適用チューブ外径

     真円形

     ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     長円形

     ミリ:ø3.2, ø4, ø6
     インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・接続ねじ
     メートル:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・シール方式
     シール剤/ガスケットシール
     パッキンシール
     ガスケットシール(Uniねじ)
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
シリーズリリースブッシュ形状サイズ接続ねじ
KQ2長円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni

冷凍式エアドライヤ IDF

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量
(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒管接続口径冷凍機出力
IDF6035℃
0.7MPa
5.36.1R410A(HFC)
GWP:2088
R17.5kw未満
IDF7035℃
0.7MPa
7.58.6R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/27.5kw未満
IDF8040℃
0.7MPa
10.912.8R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満
IDF9040℃
0.7MPa
13.515.5R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満

Go Top