キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| モータレス 折返し | LEYG25 | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
| モータレス ストレート | LEYG25D | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
| モータレス 折返し | LEYG32 | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 4, 8, 16 |
| モータレス ストレート | LEYG32D | 30~300 | MAX.736 | MAX.1000 | 4, 8, 16 |
ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
| パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
| CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
| SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
| ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN□-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パルス入力 タイプ | LECPA | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 5点 (フォトカプラ絶縁) | 9点 (フォトカプラ絶縁) | ― |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
| シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
|---|---|---|
| MA210 | ボールカップリング | 単動 |
| MA310 | ボールカップリング | 単動 |
| MA311 | ボールカップリング | 複動 |
| MA320 | カービックカップリング | 単動 |
| MA321 | カービックカップリング | 複動 |
薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
・質量:最大25%削減(275g→205g)
・固定フィンガを基準位置に設定可能
・固定フィンガ位置調整機能付
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 片爪固定タイプ | MHF2-□F | 8,12,16,20 |
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|
| CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
| MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
エアシリンダ » オートスイッチアーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
|---|---|---|
| D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
-
・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | C55 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |