キーワード検索に1,230件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
低速制御用スピードコントローラ 10-AS-FM
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 |
マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
21-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本形 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | すべり軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
基本形 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | ボールブッシュ軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA31/32 | C.O. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
パワーバルブ精密レギュレータ VEX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲(MPa) |
---|---|---|
VEX1A33,1B33 | M5,1/8 | 0.01~0.7 |
VEX1□30,1□33 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.7 |
フィルタレギュレータ AW-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AW20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AW20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AW10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 5 |
真空パッド/オーダーメイド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
しております。
詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 小型/薄形:取付金具Ass'y(P313) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 小形パッド | φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8 |
ZP2 | 低寸法仕様パッド | φ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 |
ZP2 | 薄形パッド | φ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20 |
ZP2 | ベロウパッド | φ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 |
ZP/ZP2 | 高剛性パッド | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50 |
スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
・角形ワークの位置決め把持に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・角形ワークの位置決め。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHS4 | 16,20,25,32,40,50,63 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
全長:50%短縮※ (130.5mm→65.3mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3207 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |
5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) |