キーワード検索に1,230件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
21-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ガイドテーブル 10-MGF
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
10-MGF | 複動 | 40,63,100 |
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX31/32/33 | N.C./N.O./COM. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
デュアルスピードコントローラ ASD
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛び出しを防止。
・単動シリンダの速度制御。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
デュアルスピード コントローラ | ASD | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
精密レギュレータ IR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
レギュレータ AR-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアブローモジュール LLB1
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB1 | エア、N2ガス | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |