WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


精密レギュレータ 10-IR

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・テンションコントロール
    ・接圧コントロール
    ・設定感度:0.2% F.S.以内
    ・繰返性±:0.5% F.S.以内
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A 1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A 1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
10-IR10001/80.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR20001/40.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

サインシリンダ 10-/11-REC

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-/11-REC複動20,25,32,40

大容量インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
  • 大容量インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    大容量インラインタイプAS420~900検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
大容量インラインタイプAS420~9001/4~2

パワークランプシリンダ CKZT

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・各サイズ3種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。

    ※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40,50,63,80

エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
    ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
    ・コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
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
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RQ複動片ロッド検索結果を表示
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RQ複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
    ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ10001.00.300.25φ400.4(標準)
VQ20003.20.300.80φ630.4(標準)

真空レギュレータ 10-IRV

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ管接続口径設定圧力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン 速度
(mm/s)
エアシリンダ10-CM2X-Z複動20, 25, 32, 401
エアシリンダ11-CM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダ10-CQSX複動12, 16, 20, 251
薄形エアシリンダ11-CQSX複動12, 161
薄形エアシリンダ11-CQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダ10-CQ2X複動32, 40, 50, 631
薄形エアシリンダ11-CQ2X複動32, 40, 50, 630.5

Go Top