WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パレットロックシリンダ W-R1/W-R3

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
    ・トグル機構により最大クランプ力 4430N
    ・アーム開度約70°
    ・クランプ部とシリンダ部をユニット化
     設計・組立工数の削減
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
シリーズ搬送物質量クランプ力(N)チューブ内径(mm)
W-R11000kg以下4430100
W-R33000kg以下4070100

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
    ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
              VV5QZ32,VV5QZ35

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
VQZ10001.30.240.32φ630.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ20002.30.290.53φ800.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ30004.60.261.2φ1000.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)

水用ストレーナ WF300

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
シリーズ管接続口径網目
WF300Rc1/4, 3/8, 1/2100/70/50/25メッシュ

その他クランプシリンダ 

エアシリンダ » クランプシリンダ
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
名称シリーズ
プレートクランプシリンダM(D)UKA
ピンクランプシリンダ
(薄形ボディタイプ)
CKU

5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
    ・バルブの増減連が容易
    ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
    ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
    ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・背圧防止弁内蔵(オプション)
    ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SQ10000.80.200.19φ320.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)
SQ20003.10.180.71φ630.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)

圧力調整弁(リリーフ弁) AP100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 圧力調整弁(リリーフ弁) AP100
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AP100検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP1001/8,1/40.05~0.69MPa

5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・主弁構造がメタルシール。
    ・豊富なサイズバリエーション。
    ・中・大型シリンダ駆動用。
    ・豊富なマニホールドオプション。
    ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
    ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VFS10001.80.190.40φ501.8
VFS20003.50.320.85φ631.8
VFS30006.80.121.6φ801.8
VFS4000120.223.1φ1401.8
VFS5000200.134.7φ1601.8
VFS6000380.109.0φ2001.8

5ポートソレノイドバルブ VFR2000/3000/4000/5000/6000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・主弁構造が弾性体シール。
    ・豊富なサイズバリエーション。
    ・中・大型シリンダ駆動用。
    ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    ・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VFR20003.00.270.7φ631.8
VFR30008.70.382.2φ1001.8
VFR4000140.33.8φ1251.8
VFR5000250.216.2φ1401.8
VFR6000410.179.7φ2001.8

高速応答パイロット式ソレノイドバルブ  DXT1215

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
    ・大流量:330L/min(ANR)
     ※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
    ・保護構造:IP67
    ・省電力:1.5W(節電回路付)
    ・3・5ポートの選択が可能
     ※3ポートはオーダーメイド(-X1)
    ・コンパクト
     全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
消費電力(W)
DXT12151.30.231.5(節電回路付)

圧力計内蔵レギュレータ ARG-B

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARG20~40-B1/8,1/4,3/8,1/20.02~0.2

Go Top