WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
    ・Rc, G, NPT, NPTFに適用。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
Uni-ワンタッチ
管継手
AS□□□1F-U□1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・チューブ位置決めが自由。
     チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
    ・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
    ・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
    ・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・感度:0.2%(フルスパン)
    ・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
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
  • 精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1000-A検索結果を表示
    IR2000-A検索結果を表示
    IR3000-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

マイクロミストセパレータ AFD-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AFD-Aは2025年3月に生産終了予定です。
     AFD-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • マイクロミストセパレータ AFD-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFD20~40-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFD20~40-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

パネル固定用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2パネル固定用
真空パッド

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。

    注)( )内はロングストロークの場合。
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
    取扱説明書
    シリーズ ボディサイズ 検索結果を表示
    LEHF32検索結果を表示
    LEHF40検索結果を表示
シリーズボディサイズ開閉ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHF3232(64)注)48~12048~1205~100
LEHF4040(80)注)72~18072~1805~100

スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
    ・圧入など外力の加わる作業に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
    ・円筒形ワークの把持。
    ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
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
  • スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    複動形MHS3検索結果を表示
    単動形MHS3-X84
    ダストカバータイプMHSJ3検索結果を表示
    スルーホールタイプMHSH3検索結果を表示
    ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ検索結果を表示
    ロングストロークMHSL3検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
複動形MHS316,20,25,32,40,50,63,80,100,125
単動形MHS3-X8416,20,25,32,40,50,63
ダストカバータイプMHSJ316,20,25,32,40,50,63,80
スルーホールタイプMHSH316,20,25,32,40,50,63,80
ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ16,20,25,32,40,50,63,80
ロングストロークMHSL316,20,25,32,40,50,63,80,100,125

薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
     ※取付支持は通し穴タイプのみ
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3150複動片ロッド32,40,50

3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・異種圧力の供給が可能。
    ・マニホールド型式:VVS310,VVS311

    ※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
     ご選定願います。
シリーズ流量特性
A→E
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A→E
b
流量特性
A→E
Cv
消費電力(W)
VS31153.60.340.885.5
VS31103.60.180.825.5
VS31359.00.32.413.2
VS3145150.464.524.0

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top