キーワード検索に78件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
特殊環境用管継手 HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 管継手&チューブシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
SUS316ワンタッチ管継手 | KQG2 | HF1B準拠※ |
SUS316インサート管継手 | KFG2 | HF1B準拠※ |
クリーンワンタッチ管継手 | KPQ/KPG | HF1B準拠※ |
Sカプラーステンレスタイプ | KKA | HF1B準拠※ |
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
真空用機器 » 真空グリッパシステム(スポンジタイプ)
IO-Link対応機器 » 真空グリッパシステム
-
・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
・吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
ッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
・リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
880N(300×180)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時)
・IO-LINK対応
※サイズ300×180, 200×120のみ
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | パッド形状 | スポンジ仕様 サイズ | 理論リフト[N]※ | スポンジ仕様 厚み |
---|---|---|---|---|
ZGS | スポンジ | 400mm×240mm 300mm×180mm 200mm×120mm | 2144[-75kPa] 880[-63kPa] 440[-63kPa] | 20mm 30mm |
コンパクトコンプレッサ CRP
コンパクトコンプレッサ » コンパクトコンプレッサ-
・協働ロボット、搬送ロボット車などの
エア源のない環境下で圧縮空気を供給!
・小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
・軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
最大吐出圧力:0.55MPa
真空到達圧力:-70kPa
・オイルフリー
・騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
シリーズ | 圧縮方式 | 最大吐出圧力 真空到達圧力 | 最大吐出流量 最大吸込流量 |
---|---|---|---|
CRP | レシプロ (オイルフリー) | 0.55MPa −70kPa | 10L/min(ANR) |
バキュームフロー ZHV
真空用機器 » バキュームフローエアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
・供給空気量の4倍以上のブロー流量
・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
シリーズ | 真空圧力 (kPa) | 吸込流量 L/min(ANR) | 吐出流量 L/min(ANR) | 空気消費量 L/min(ANR) | 流体通過径 |
---|---|---|---|---|---|
ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止
・パッキン(FKM+禁油処理):-X05(オーダーメイド)
注)供給圧力0.1MPa、差圧30kPa
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注) 正圧 | 流量 L/min(ANR)注) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC5□-X05 | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5 |
ZFC7□-X05 | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5 |
駆動制御機器・管継手 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
-
※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
する材質は使用していません。
詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
・ステンレス管継手/KGはこちら
・ステンレス管継手/KPGはこちら
・スステンレス管継手/KQG2はこちら
・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
・ステンレス管継手/KFG2はこちら
・ステンレス管継手/MSはこちら
・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スピードコントローラ | AS-FG | ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FSG | 目盛付ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FPG | クリーン・ステンレス仕様 |
クイックエキゾーストバルブ | 25A-AQ240F/340F | |
チェックバルブ | 25A-AKH | ワンタッチ管継手付 |
ロータリワンタッチ管継手 | 25A-KX | 高速タイプ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-G | ステンレスシリーズ |
ワンタッチ管継手 | KQ2※ | 接続ねじなし製品のみ |
ワンタッチ管継手 | KPG | クリーンワンタッチ管継手 |
ワンタッチ管継手 | KQG2 | SUS316ワンタッチ管継手 |
ステンレス管継手 | KFG2 | SUS316インサート管継手 |
ステンレス管継手 | MS | ミニチュア管継手/SUS316 |
角形マルチコネクタ | 25A-KDM | 角形マルチコネクタ |
カプラー | KKA | Sカプラ−ステンレスタイプ |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
ワンタッチ管継手 10-KQ2
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE531 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE533 | 連成圧 | -101~101kPa |
PSE532 | 正圧 | 0~101kPa |
PSE530 | 正圧 | 0~1MPa |