WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に77件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa

直動精密レギュレータ ARP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
    ・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
    ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
     電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
  • 直動精密レギュレータ ARP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARP20(K)検索結果を表示
    ARP30(K)検索結果を表示
    ARP40(K)検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
ARP20(K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa

3ポートソレノイドバルブ VT315

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VT315
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT315検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→1 (A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→1 (A→P)
b
流量特性
2→1 (A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3151.70.360.456~7-100kPa

真空レギュレータ IRV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ接続口径設定圧力範囲(kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

直動精密レギュレータ 10-/21-ARP

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
    ・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
    ・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
    ・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

真空レギュレータ 10-IRV

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ管接続口径設定圧力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

Go Top