WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に77件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3画面デジタル表示設定器 PSE300AC

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・設定項目の見える化
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300AC検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE300AC−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.1~5.25MPa
−0.1~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
    ・サクションフィルタ付。

    ※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
     ZSE10シリーズをご選定願います。
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
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE2真空圧0~-101kPa
ISE2L正圧0~100kPa
ISE2正圧0~1MPa

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・VK3000マニホールドに混合取付け可能。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VK3000.800.270.194-101.2kPa

クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・ねじ込み接続に対応
    ・軽量:2.5kg/アルミボディ
    ・使用圧力:-100~0kPa
    ・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
    ・真空用圧力計による目詰り管理が可能
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
  • クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FHIAF-10-M149G検索結果を表示
シリーズ接続口径使用圧力(kPa)公称ろ過度(μm)
FHIAF-10-M149GIN側:Rp3/4
OUT側:Rc1/2
-100〜0149(100メッシュ)

低回転トルクロータリジョイント MQR

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・メタルシール方式。
    ・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
    ・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用温度:-10~80℃
    ・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
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
  • 低回転トルクロータリジョイント MQR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MQR検索結果を表示
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa~1MPa

インラインエアフィルタ ZFC

真空用機器 » エアサクションフィルタ
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能。
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
    ・2種の透明ケース材質を用意
     ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


     注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
     注2)オーダーメイド
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
  • インラインエアフィルタ ZFC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFC1□検索結果を表示
    ZFC3□検索結果を表示
    ZFC5□検索結果を表示
    ZFC7□検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注1)
正圧
流量 L/min(ANR)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

真空エジェクタ ZM

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・バルブ・スイッチをユニット化。
    ・マニホールド化可能。
    ・最大吸収流量40%UP。
    ・最高真空圧力 -84kPa
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZM050.515172~16
ZM070.723332~25
ZM101.038602~32
ZM131.344852~40
ZM151.5451102~50

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
    ・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
    ・省スペース
     設置面積41%削減
    ・チェック弁の保護
     流れ順序:フィルタ➡チェック弁
     チェック弁の異物嚙込み防止
    ・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8

    関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
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
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFD53検索結果を表示
    ZFD54検索結果を表示
    ZFD55検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
使用圧力範囲(kPa)真空破壊圧力(MPa)質量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

弾性体シールロータリジョイント MQR-X229

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・弾性体シール
    ・オルダムカップリング対応
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
    ・許容回転数:200min-1(rpm)※1
    ・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
    ・ライフ:1000万回転※3
    ・回路数:8回路
    ※1 参考値
    ※2 無加圧時
    ※3 当社ライフテスト条件による
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
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR-X2298M5×0.8-100kPa~0.7MPa

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力形:1.8W
    ・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
     (ユニバーサルポーティングタイプ)
    ・低濃度オゾン対策品
     ゴム材質:主弁部にHNBR採用
    ・従来品との取付寸法互換性あり
    ・マニホールド型式:VV307
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3 (A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (A→R)
b
流量特性
2→3 (A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3070.710.250.174 (標準)
1.8 (低消費電力形)
-101.2kPa

Go Top