WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に77件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連成圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・外部パイロット形は真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(節電回路付)
-100kPa

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
10-PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
10-PSE550
10-PSE531/PSE541/PSE561
10-PSE533/PSE543/PSE563
10-PSE532
10-PSE564
10-PSE530/PSE540/PSE560

フローセンサ PFMV5/PFGV301

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・微小ワークの吸着確認。
    ・繰返し精度±2%F.S.
    ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
    ・ノングリース、RoHS対応。
    ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
    ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFMV0.0~0.1
0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

真空用圧力計 GZ46

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
GZ46φ42.5R1/8,1/4

クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø25をラインナップ
     質量:380g、全長:186.7mm
     (ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
    ・質量最大48%低減、全長18%短縮
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKG-X2095複動9,1225,32,40
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKP-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKG-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKP-X2095複動9,1225,32,40

3ポートソレノイドバルブ VQ100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・高速で安定した応答性。
    ・銅系不可仕様。
    ・豊富な電気結線方式。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズタイプ流量特性
2→3 (2→1)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (2→1)
b
流量特性
2→3 (2→1)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQ100標準

大流量
0.083

0.14
0.28

0.25
0.021

0.036
1.0
0.5 (低ワットタイプ)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力
    ・無給油で使用可能
    ・真空や低圧での使用可能
    ・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VG342検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VG342380.329.84(標準)
1.8(低消費電力形)
1.8(長期通電形)
-101.2kPa

Go Top