WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に77件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ VZ100

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・真空使用可能 (VZ100)
    ・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
    ・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VZ1000.190.0710.0421.8-100kPa

真空用ウォータセパレータ AMJ-D

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ライン中の水滴を除去
     真空用機器の故障を未然に防止
    ・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴除去率:99%以上
    ・2層構造で優れた耐環境性
     透明ケースガードでケース全周をカバー
     優れた視認性 : 360°
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
  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
使用圧力範囲水滴除去率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSM1真空圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSM1真空圧-27~-80kPa

汎用流体用圧力センサ PSE56□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・接液部SUS316L
    ・IP65
    ・幅広い流体に適応。
    ・アナログ出力(電圧/電流)
    ・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE561真空圧0~-101kPa
PSE563連成圧-100~100kPa
PSE564正圧0~500kPa
PSE560正圧0~1MPa

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
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
  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F連成圧-100.0~100kPa
ZSE10真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10正圧-0.100~1.000MPa

クランプシリンダ CK□1

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
    ・ねじ調整構造により速度調整が容易。
    ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
    ・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
     D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
     D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
    ・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)

    ※CK1□-Z Seriesは2025年2月末に生産終了しました。
     CK1□-Z1 Seriesをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • クランプシリンダ CK□1
    取扱説明書
    種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CK1複動検索結果を表示
    標準磁石内蔵形
    (耐強磁界オートスイッチ付)
    CKG1複動検索結果を表示
    強力磁石内蔵形
    (耐強磁界オートスイッチ付)
    CKP1複動検索結果を表示
  • クランプシリンダ CK□1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準形CK1複動16.5,19.540,50,63
標準磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)
CKG1複動16.5,19.540,50,63
強力磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)
CKP1複動16.5,19.540,50,63

3ポートソレノイドバルブ SY100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ SY100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    SY100標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ有効断面積消費電力(W)真空使用可能
SY100標準

大流量
0.14mm2

0.22mm2
0.5-100kPa

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・外部ステンレスにより耐食性向上
    ・処理空気量:14.5m3/min(ANR)
     ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
    ・圧力降下:5kPa以下
    ・エレメント交換時の作業性向上
    ・圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
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
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF□DS検索結果を表示
    ミストセパレータAM□DS検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD□DS検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量
(m3/min[ANR])
管接続口径
メインラインフィルタAFF□DS1μm7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM□DS0.1μm7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD□DS0.01μm7~14.51, 1 1/2, 2

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

Go Top