キーワード検索に91件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・ø25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 |
ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKQG | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKQP | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKQG | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKQP | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
エアシリンダ JCM/JCDM
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
消費電力33%省エネ
・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
・静音設計:55dB(A)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
モータレス | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |
エアシリンダ CS2/CDS2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |
クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ-
・ねじ込み接続に対応
・軽量:2.5kg/アルミボディ
・使用圧力:-100~0kPa
・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
・真空用圧力計による目詰り管理が可能
シリーズ | 接続口径 | 使用圧力(kPa) | 公称ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
FHIAF-10-M149G | IN側:Rp3/4 OUT側:Rc1/2 | -100〜0 | 149(100メッシュ) |