キーワード検索に91件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
※CK1□-Z Seriesは2025年2月末に生産終了しました。
CK1□-Z1 Seriesをご選定願います。▶詳細はこちら
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | CK1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
標準磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKG1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKP1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 48相当 |
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPKL | 復動 | 16,32 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPKM-H | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現
・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
・最大積載荷重:16kg
・アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
・片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 高剛性タイプ | MXQ32-X2600 | 複動 | 32 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |