WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に91件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
     パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、
     (株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
     オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
     Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
     Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS2550~800MAX.20MAX.15006, 12, 20
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008, 16, 24
モータレス
ボールねじ駆動
LEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010, 20, 30

クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
標準形オートスイッチ
(バンド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKGA-XC88/XC89/XC91複動2880, 100

駆動制御機器・管継手 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
    ・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
    ・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
    ・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
    ・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
    ・ステンレス管継手/KGはこちら
    ・ステンレス管継手/KPGはこちら
    ・ステンレス管継手/KQG2はこちら
    ・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
    ・ステンレス管継手/KFG2はこちら
    ・ステンレス管継手/MSはこちら
    ・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
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
シリーズ型式仕様
スピードコントローラAS-FGステンレス仕様
スピードコントローラAS-FSG目盛付ステンレス仕様
スピードコントローラAS-FPGクリーン・ステンレス仕様
スピードエキゾーストコントローラ25A-ASV
パイロットチェック弁付スピードコントローラASP-Gステンレスシリーズ
クイックエキゾーストバルブ25A-AQ240F/340F
チェックバルブ25A-AKHワンタッチ管継手付
ロータリワンタッチ管継手25A-KX高速タイプ
ワンタッチ管継手KQ2-Gステンレスシリーズ
ワンタッチ管継手KQ2接続ねじなし製品のみ
ワンタッチ管継手KPGクリーンワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手KQG2SUS316ワンタッチ管継手
ステンレス管継手KFG2SUS316インサート管継手
ステンレス管継手MSミニチュア管継手/SUS316
角形マルチコネクタ25A-KDM角形マルチコネクタ
カプラーKKASカプラーステンレスタイプ

常時閉型高真空電磁弁 XSA

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    ・最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
    ・リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
    ・2種の継手、めねじを用意
    ・消費電力:最大25%削減
    ・質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
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
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XSA常時閉空気
不活性ガス
フェースシール継手
コンプレッション継手
1/4, 3/8
XSA常時閉空気
不活性ガス
Rc, NPTめねじ1/8, 1/4, 3/8

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
    ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
    ・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
    ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
    ・自己診断機能。
    ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
    ・CEマーキング、ULに適合。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
活性炭フィルタ AMK 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・モジュラ接続タイプ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・面間・奥行寸法30%削減
    ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
    ・処理流量50%増加
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
    ・透明ケースガード(2層構造)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
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
  • ラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
    プリフィルタ付マイクロミストセパレータAMH検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)出口側
オイルミスト濃度
定格流量
(L/min[ANR])
管接続口径
ラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)-300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
プリフィルタ付マイクロミストセパレータAMH0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下750~15001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
活性炭フィルタAMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

冷凍式エアドライヤ IDF

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量
(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒管接続口径冷凍機出力
IDF6035℃
0.7MPa
5.36.1R410A(HFC)
GWP:2088
R17.5kw未満
IDF7035℃
0.7MPa
7.58.6R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/27.5kw未満
IDF8040℃
0.7MPa
10.912.8R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満
IDF9040℃
0.7MPa
13.515.5R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
    ・小型・軽量
     W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
    ・最大押当て推力:50N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・位置・速度・推力の設定(64点)
    ・最大速度 (水平):350mm/s

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPY6検索結果を表示
    LEPY10検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEPY6検索結果を表示
    LEPY10検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
[N]
基本
押当て
推力
[N]
コンパ
クト
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
基本
最大可搬
質量
[kg]
(水平)
コンパ
クト
ねじ
リード
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEPY625,50,75MAX.20MAX.2.04.8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEPY1025,50,75MAX.50MAX.40MAX.6.0MAX.4.05,10

Go Top