キーワード検索に104件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20/200
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造
仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
シリーズ | 弁形式 | 配管方向 | 接液部材質 |
---|---|---|---|
LVMK | N.C. ユニバーサル | 下配管 横配管 | ボディ:PPS パッキン:EPDM, FKM |
エアシリンダ CM2/CDM2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
※標準形複動片ロッドCM2-Zは2025年11月末に生産終了予定です。
CM2-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
・圧力は0MPaから使用可能。
・VK300を混合取付け可能。
・マニホールド型式:VV3K3
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VK3000 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 4.0 |
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
3ポートソレノイドバルブ 10-S070
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | 流量特性 C[dm3/(s·bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力: MPa |
---|---|---|---|---|---|
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.5 | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.35 | 0.1 |
10-S070 | 0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (節電回路付) | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 (節電回路付) | 0.1 |
3ポートエアオペレートバルブ VGA342
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |