WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に104件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・コンパクト
     全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
     バルブ幅・高さ:10mm
     質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
    ・大流量
     C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
     流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
シリーズ弁構造C[dm3/(s·bar)]流量[L/min(ANR)]
0.2MPa時
切換方式
SX912ポート
直動ポペット弁
0.2545ノーマルクローズ
SX922ポート
直動ポペット弁
0.1222ユニバーサル
SX0903ポート
直動ポペット弁
0.590ユニバーサル

角形マルチコネクタ KDM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM6 (-X955)6本ミリφ2
KDM10本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM10本、20本インチφ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16

低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・固着・飛び出し低減
    ・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
    ・最低使用圧力 半減化(当社比)
    ・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
     CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
     CDUXシリーズ:CDUX)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン
速度(mm/s)
エアシリンダCJ2X-Z複動10, 161
エアシリンダCM2X-Z1複動20, 25, 32, 400.5
エアシリンダCM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダCQSX複動12, 161
薄形エアシリンダCQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダCQ2X複動32, 40, 50, 63, 80, 1000.5
フリーマウント シリンダCUX複動10, 161
フリーマウント シリンダCUX複動20, 25, 320.5

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VFR3000/4000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFRA3000検索結果を表示
    VFRA4000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VFRA30008.60.372.2φ100
VFRA4000140.303.7φ125

3ポートソレノイドバルブ S070

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
    ・バルブ単体の質量5g
    ・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
    ・マニホールド型式:SS073
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ S070
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S070検索結果を表示
シリーズ流量特性
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)最高作動圧力:MPa
S0700.042

0.060

0.042

0.060

0.021

0.042
0.27

0.28

0.27

0.28

0.27

0.28
0.011

0.016

0.011

0.016

0.006

0.011
0.5

0.5

0.35

0.35

0.1(節電回路付)

0.1(節電回路付)
0.5

0.3

0.3

0.1

0.3

0.1

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・外部パイロット形は真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(節電回路付)
-100kPa

角形マルチコネクタ KDM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・多心ワンタッチ着脱
    ・誤配管防止
    ・ワンタッチ管継手付
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM-X1710本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM-X1710本、20本インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16''

5ポートソレノイドバルブ 10-VQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力 (W)
10-VQ10001.00.300.25φ400.4 (標準)
10-VQ20003.20.300.80φ630.4 (標準)

定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP

プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ
    ・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
     安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
    ・吐出量の調整が可能
    ・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
     ※5~15μL時±2%、当社測定条件による
    ・シャットオフ機能
    ・自吸式で呼び水不要
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
    取扱説明書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
シリーズ 接続方式接液部材質
ボディ
接液部材質
ダイヤフラム/チェック弁
使用流体
LSP直接配管形
ベース配管形
PEEK
PP
EPDM
FKM

脱イオン水(純水)
希釈液
洗浄液

5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VPA4□50210.285.6φ140
VPA4□70有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
φ300

Go Top