WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に104件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・豊富な集中配線方式のバリエーション。
    ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
                    高さ20mm低減※
                    ※分割形マニホールド比較
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:SS0751,SS0750

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
S07000.390.390.11φ250.35

3ポートエアオペレートバルブ VPA3145/3165/3185

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
VPA3145260.357.0
VPA3165有効断面積:330mm2有効断面積:330mm2有効断面積:330mm2
VPA3185有効断面積:670mm2有効断面積:670mm2有効断面積:670mm2

3ポートソレノイドバルブ VT315

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ VT315
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT315検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→1 (A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→1 (A→P)
b
流量特性
2→1 (A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3151.70.360.456~7-100kPa

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・バルブ幅:7.4mm
    ・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
    ・消費電力:0.35W
    ・質量:39g (直接配管形)
    ・マニホールド型式:SS0752,SS0755

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SS0752
直接配管形
0.620.18φ320.35
SS0755
ベース配管形
0.390.11φ250.35

5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    ※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VS4□103.90.351.0φ805.5

5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

10GD、16GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SV10001.10.350.28φ400.6
SV20002.40.180.48φ630.6
SV30004.30.210.93φ800.6
SV40007.00.181.6φ1000.6

3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・異種圧力の供給が可能。
    ・マニホールド型式:VVS310,VVS311

    ※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
     ご選定願います。
シリーズ流量特性
A→E
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A→E
b
流量特性
A→E
Cv
消費電力(W)
VS31153.60.340.885.5
VS31103.60.180.825.5
VS31359.00.32.413.2
VS3145150.464.524.0

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

Go Top