WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に104件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
    ・配線方式
     Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
     シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
    ・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
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
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
JSY30002.312.13

4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SYJ30000.46dm3(s・bar)φ250.35
10-SYJ50000.83dm3(s・bar)φ400.35
10-SYJ70002.9dm3(s・bar)φ500.35

薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ロック式・ノンロック式に対応。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVH手動タイプ
(継手一体型/ねじ込み型)
N.C.ねじ込み型 1/8~1/2
継手一体型 ミリ:φ3~φ12
インチ:1/8~1/2
4~12
LVH手動タイプ
有機溶剤対応
N.C.ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

マルチコネクタ DM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DM6本、12本φ4,φ6

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
     型式検定合格番号:DEK22.0071X
    ・3種類のコネクタ選択が可能。
     L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
    ・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
     ※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
    ・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VZA20000.900.250.21φ40
VZA40002.20.190.54φ50

3ポートソレノイドバルブ V100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
    ・マニホールド型式:VV100-S41
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
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ
シリーズタイプ流量特性
2→3
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3
b
流量特性
2→3
Cv
消費電力(W)真空使用可能
V100標準0.0370.110.0080.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
V100大流量0.0760.070.0161-100kPa
V100大流量:Uタイプ0.160.180.0380.35(節電回路付)-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VZ100

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・真空使用可能 (VZ100)
    ・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
    ・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VZ1000.190.0710.0421.8-100kPa

Go Top