キーワード検索に103件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
弾性フィンガ MH-X7654
協働ロボット用グリッパ » 弾性フィンガロータリアクチュエータ/エアチャック » 弾性フィンガ
-
・ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
・ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
・狭ピッチで並んだワークの把持が可能
※弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。
・材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
シリーズ | 材質 | 色 |
---|---|---|
MH-AT1A090080E-X7654 | エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 黒 |
MH-AT1A090080S-X7654 | シリコーンゴム(Si) | 青 |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・ボディ材質:高強度PA66
・配管タイプ
・ソケット形(塩化ビニル管)
・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
・水
・希釈農薬
・液体肥料
・ウォータハンマ緩和形
・シール材質:NBR,FKM,EPDM
・消費電力:3W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 配管サイズ ソケット形/内径(mmø) | 配管サイズ ねじ形 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
JSXN-X1 | パイロット式 | N.C. | 26.5 32.6 | 3/4 1 | 25 |
駆動制御機器・管継手 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
-
※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
する材質は使用していません。
詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
・ステンレス管継手/KGはこちら
・ステンレス管継手/KPGはこちら
・スステンレス管継手/KQG2はこちら
・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
・ステンレス管継手/KFG2はこちら
・ステンレス管継手/MSはこちら
・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スピードコントローラ | AS-FG | ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FSG | 目盛付ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FPG | クリーン・ステンレス仕様 |
クイックエキゾーストバルブ | 25A-AQ240F/340F | |
チェックバルブ | 25A-AKH | ワンタッチ管継手付 |
ロータリワンタッチ管継手 | 25A-KX | 高速タイプ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-G | ステンレスシリーズ |
ワンタッチ管継手 | KQ2※ | 接続ねじなし製品のみ |
ワンタッチ管継手 | KPG | クリーンワンタッチ管継手 |
ワンタッチ管継手 | KQG2 | SUS316ワンタッチ管継手 |
ステンレス管継手 | KFG2 | SUS316インサート管継手 |
ステンレス管継手 | MS | ミニチュア管継手/SUS316 |
角形マルチコネクタ | 25A-KDM | 角形マルチコネクタ |
カプラー | KKA | Sカプラ−ステンレスタイプ |
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ

-
・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) | 弁形式 | オプション |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | 外径φ22 (呼び径16A) | 16 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ26 (呼び径20A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ32 (呼び径25A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ方向制御機器 » ISOバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ7-6 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | φ100 | 1.0 |
VQ7-8 | 13 | 0.27 | 3.3 | φ140 | 1.0 |
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
SYA3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 |
SYA5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 |
SYA7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 |