キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG25□S | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEYG32□S | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
| 駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
|---|---|---|
| ボールねじ駆動/S | LEFG16-S | 50~500 |
| ボールねじ駆動/S | LEFG25-S | 50~800 |
| ボールねじ駆動/S | LEFG32-S | 50~1000 |
| ボールねじ駆動/S | LEFG40-S | 150~1200 |
| ベルト駆動/BT | LEFG16-BT | 300~1000 |
| ベルト駆動/BT | LEFG25-BT | 300~2000 |
| ベルト駆動/BT | LEFG32-BT | 300~2000 |
| ベルト駆動/BS | LEFG25-BS | 300~2000 |
| ベルト駆動/BS | LEFG32-BS | 300~2500 |
| ベルト駆動/BS | LEFG40-BS | 300~3000 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 48相当 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 48相当 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 48相当 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可。
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHW2 | 20,25,32,40,50 |
薄形エアチャック MHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・ø25, ø32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHF2 | 8,12,16,20,25,32 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
| 基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブル MSU/MDSU
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
| タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
|---|---|---|---|---|---|
| 高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
| 基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
ISOシリンダ C96/C96SD
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | C96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
| ロッド回り止め形 | C96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| スムースシリンダ | C96Y | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |