キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クランプシリンダ、ストッパシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| ロータリクランプシリンダ | 25A-MK | 標準形 |
| ストッパシリンダ/取付高さ固定形 | 25A-RSQ | 標準形 |
| ハイストッパシリンダ | 25A-RSH | 標準形 |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
| シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
|---|---|---|
| 10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |
オーダリムーバルフィルタ 10-AMF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 10-AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
フリーマウントシリンダ 10-/11-/21-/22-CDU
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
| 型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | 10-/11-/21-/22-CDU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25 |
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力 (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (標準) |
| 10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (標準) |
リターンフィルタ FH100
油圧機器 » 油圧用機器
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FH100 | 3/4~3 | ペーパー:50~600 マイクロメッシュ: 60~700 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 74,105 |
JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
| シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CH2E | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| CH2EW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| CH2F | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| CH2FW | 7 | ステンレス | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| CH2G | 14 | 鉄 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| CH2H | 14 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
計装用補助機器 » ポジショナ-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
| シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|
| ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |