キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形クランプユニット CDQ2
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・省スペース
ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
・工数削減
シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
・クランプユニット部共通化
ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
予備品削減に貢献
・両方向のクランプ動作が可能
アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
| シリーズ | チューブ内径(mm) | アーム開度 |
|---|---|---|
| CDQ2B20-DCT1710T | 20 | 96° |
| CDQ2B32-DCR0859R | 32 | 96° |
ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本形 | すべり軸受 | MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W) | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
クリーン/低発塵 » 管継手
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| 10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
スーパーミストセパレータ 10-AME
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 10-AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
5ポートソレノイドバルブ 10-S0700
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
立型リターンフィルタ FHBA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するため、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 最大流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FHBA | 3/4~1 1/2 | 150,300,400 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 5,10,20 |