WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VFR3000/4000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
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
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFRA3000検索結果を表示
    VFRA4000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VFRA30008.60.372.2φ100
VFRA4000140.303.7φ125

無線システム EXW1/EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応(DINレールアダプタ
     追加)[New]
    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減

     ▶IO-Link対応機器
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
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1 小型タイプ検索結果を表示
    EX600-W モジュラタイプ
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1 小型タイプ検索結果を表示
    EX600-W モジュラタイプ
シリーズ保護構造通信プロトコル
EXW1 小型タイプIP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
OPC UA
EX600-W モジュラタイプIP67準拠 (マニホールド結合時)SMC独自プロトコル

3ポートソレノイドバルブ S070

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
    ・バルブ単体の質量5g
    ・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
    ・マニホールド型式:SS073
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
  • 3ポートソレノイドバルブ S070
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S070検索結果を表示
シリーズ流量特性
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)最高作動圧力:MPa
S0700.042

0.060

0.042

0.060

0.021

0.042
0.27

0.28

0.27

0.28

0.27

0.28
0.011

0.016

0.011

0.016

0.006

0.011
0.5

0.5

0.35

0.35

0.1(節電回路付)

0.1(節電回路付)
0.5

0.3

0.3

0.1

0.3

0.1

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・外部パイロット形は真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(節電回路付)
-100kPa

パルスブローユニット PU

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
     向上(※当社試験による)
    ・CO2排出量(空気消費量)50%削減
    ・周波数(作動頻度)の調整が可能
    ・外部電源不要
     エアの供給でパルスブローが可能
    ・低圧力損失の実現
     大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
    ・ブラケット取付で据え置き使用
    ・ブローガンとの組合せ使用
    ・コンパクト・軽量
     質量:47g
     容積:59.4mm×24mm×28mm
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
  • パルスブローユニット PU
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PU20検索結果を表示
シリーズ使用流体接続口径使用圧力範囲周波数調整範囲
PU20空気IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)0.3~0.7MPa5~10Hz

協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
    ・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
    ・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
     (協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHF22909064

エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
    ・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
     採用により高剛性高精度を実現
    ・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
    ・最大積載荷重:16kg
    ・アルミテーブル
     可動部軽量化により積載荷重UP
    ・片面に操作ポート、ストローク調整
     アジャスタ、オートスイッチを集約し
     操作性向上
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
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形
    高剛性タイプ
    MXQ32-X2600複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形
高剛性タイプ
MXQ32-X2600複動32

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
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
  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D

減速コントローラ DAS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・2速制御によりサイクルタイム短縮
     ストロークエンドの衝撃緩和が可能
     シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
     2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
    ・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
     作業工数削減、設定ミス低減。
    ・省スペース
     占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
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
  • 減速コントローラ DAS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    減速コントローラDAS5-□検索結果を表示
    減速コントローラDAS7-□検索結果を表示
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
対象シリンダ範囲
減速コントローラDAS5-□φ4~φ8ø5/32"~ø5/16"ø10~ø40
減速コントローラDAS7-□φ8~φ12ø5/16"~ø1/2"~ø100

Go Top