キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
・1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | タイプ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF3A□H(-L) | 直接配管タイプ | 30~3000,60~6000,120~12000 |
| PF3A□H(-L) | モジュラタイプ | 5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000 |
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)半導体業界向機器 » 冷却水ライン
-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
|---|---|---|---|
| PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
| PSE573 | 連成圧 | -100~100kPa | 600kPa |
| PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
| PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
| PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
| PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |
スイッチ付圧力計 GP46
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
| シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
|---|---|---|
| GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
|---|---|---|---|
| 高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
| 高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
| タイプ | シリーズ | 接続ねじ |
|---|---|---|
| 目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 | AS-DPX00042 | R1/4 |
スピードエキゾーストコントローラ ASV
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
| タイプ | シリーズ | 接続口径 |
|---|---|---|
| スピードエキゾースト コントローラ | ASV120F・220F | M3、M5 |
| スピードエキゾースト コントローラ | ASV310F・410F・510F | 1/8~1/2 |
難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
・マイナスドライバ調整用
マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
・ねじの種類:Gねじ
・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS22□1F~AS42□1F | G1/8~1/2 | φ6~φ12 |
ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FG エルボ、ユニバーサルタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1FG インラインタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□FG デュアルスピードコントローラ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 固定絞りタイプ | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
| 金属ハンドル仕様 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |