キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
帯電防止ソフトナイロンチューブ TAS
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
|---|---|---|---|
| TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
|---|---|---|---|
| TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KQ2-G | ミリ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
角形マルチコネクタ KDM
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
| シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| KDM6 (-X955) | 6本 | ミリ | φ2 |
| KDM | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
| KDM | 10本、20本 | インチ | φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16 |
くい込み管継手 H/DL/L/LL
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM
管継手&チューブ » 汎用管継手
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KM | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KM | インチ | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
ミストスプレーユニット LMU
潤滑機器 » 潤滑機器| シリーズ | タイプ | 特長 |
|---|---|---|
| LMU | ミストスプレー ユニット | ・オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシン グバルブにオイルとエアを送ります。 |
| LMV | ミキシング バルブ | ・内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレー ユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルより オイルミストを吐出します。 |
| LMH | マグネット ホルダ | ・アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄 鋼材部に自由に取り付けられます。 |
| LMD | 分岐管 | ・ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニッ トからのオイルとエアを分岐するのに使用します。 |
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |