キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁) 
    
- 
    ・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VQ4000、SY9□40をご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) | 
|---|---|---|---|---|---|
| VS4□10 | 3.9 | 0.35 | 1.0 | φ80 | 5.5 | 
5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ- 
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 | 
| SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 | 
| SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 | 
| SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 | 
エアシリンダ ショートタイプ CG3/CDG3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | CG3-Z1 | 複動方ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 | 
パワークランプシリンダ CKZ5T
エアシリンダ » クランプシリンダ- 
    ・ø40, ø80を追加 [New]
・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
・質量最大23%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| CKZ5T | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40,50,63,80 | 
フィルタレギュレータ 10-/21-AW
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器 
    
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) | 
|---|---|---|---|
| 10-AW20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
| 21-AW20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ 
    
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
| 種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | 12-/13-/21-/22-MGPL-Z | ボールブッシュ軸受 | 12,16,20,25, 32,40,50,63 | 
集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ- 
    ・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 
|---|---|---|---|
| VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 | 
| VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 | 
3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ- 
    ・適用流体:水、水溶性クーラント
・コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
・圧力損失:0.02MPa以下
・密接設置が可能
・絶縁型を用意
配線時の接地を選びません
・逆流検知が可能
・使用流体温度:0〜85℃
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) | 
|---|---|
| LFE□ | 0.5~20 2.5~100 5~200 |