WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH850,75MAX.2MAX.6MAX.4002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20

逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20K~60K1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

エアスライドテーブル 11-/22-MXP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小型エアスライドテーブル
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
11-/22-MXPJ複動6
11-/22-MXP複動6,10,12,16

パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・パイロットバルブボックスを追加 [New]
    ・隔壁用継手を用意 [New]
    ・SMARTVENTタイプ追加
     制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
    ・1000万回以上/ライフ10倍以上
    ・高いピーク圧力と少ない空気消費量
    ・ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
    ・使用流体温度: -40~60℃
    ・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
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
  • パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSXF
    電磁弁
    検索結果を表示
    JSXF-P
    電磁弁
    SMARTVENTタイプ
    検索結果を表示
    JSXFA
    エアオペレート
    検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径配管方式オリフィス径(mmφ)
JSXF
電磁弁
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXF-P
電磁弁
SMARTVENTタイプ
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXFA
エアオペレート
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)

Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
Uniねじ仕様
AS22□1FS〜42□1FSUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・空気消費量:ブリードエア「0」
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・繰返し性:±1%(フルスパン)
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
  • レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1200-A検索結果を表示
    IR2200-A検索結果を表示
    IR3200-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8

ミストセパレータ AFM-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
     AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ミストセパレータ AFM-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFM20~40-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFM20~40-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.3

Go Top