キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ 10-S070
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
| シリーズ | 流量特性 C[dm3/(s·bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力: MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
| 10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.5 | 0.3 |
| 10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 |
| 10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.35 | 0.1 |
| 10-S070 | 0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (節電回路付) | 0.3 |
| 10-S070 | 0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 (節電回路付) | 0.1 |
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXR21/22/23 | N.C./N.O. | 1/2~2 | 20~50 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
飛び出し防止システム ASS
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
| タイプ | シリーズ | 接続口径 |
|---|---|---|
| メータアウト制御タイプ | ASS100~ASS600 | 1/8~1 |
| メータイン制御タイプ | ASS110~ASS310 | 1/8~3/8 |
インラインパネルマウントタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|
| パネルマウントタイプ | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 集中配管タイプ | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |
ソフトポリオレフィンチューブ TPS
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
|---|---|---|---|
| TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
| シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|
| ARM2500, 3000 | マニホールド (共通IN、個別IN) モジュールタイプ | 1/4,3/8 | 0.05~0.85 |
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・アタッチメント
スペーサ:Y100-A
ブラケット付スペーサ:Y100T-A
※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
| 組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|
| エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
| フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC10A-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
| エアフィルタ・レギュレータ | AC10B-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |